• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IE5453

Détecteur inductif

IE5453

IEB3002BBPKG/V4A/ZH

Détecteur inductif

IE5453

IEB3002BBPKG/V4A/ZH

  • Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
spécifique au client
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,62
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 10...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 47,6
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: LCP
Couple de serrage [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 3 Nm
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques spécifique au client
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Diagrammes et courbes
Montage