• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IE5454

Détecteur inductif

IE5454

IEB21,5-ARKG/5M

Détecteur inductif

IE5454

IEB21,5-ARKG/5M

  • Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,8
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,4
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1,5
Portée réelle Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 88,2
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP
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
Raccordement Câble: 5 m, PPU; 2 x 0,14 mm²