Détecteur inductif
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
Détecteur inductif
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
- Forme de construction particulièrement courte
- Idéal pour les espaces réduits
- Technique de raccordement peu encombrante
- Très haute fréquence de commutation
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 1,5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 10; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 4000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1,5 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,75 / laiton: 0,45 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | < 15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 50,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | boîtier: laiton nickelé; face active: LCP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|