Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP/NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
1 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M8 x 1 / L = 69 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
5...36 DC |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
non |
Sorties
Technologie |
PNP/NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
4,6 |
Courant de sortie minimum [mA] |
4 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
2000 |
Protection courts-circuits |
non |
Protection surcharges |
non |
Zone de détection
Portée [mm] |
1 |
Portée réelle Sr [mm] |
1 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...0,8 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
3367 |
Données mécaniques
Poids [g] |
25,1 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M8 x 1 / L = 69 |
Désignation du filetage |
M8 x 1 |
Matières |
laiton nickelé; PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |