Détecteur inductif tout inox
IF504A
IFK3003BAPKG/AM/US104DPO/3G/3D
Détecteur inductif tout inox
IF504A
IFK3003BAPKG/AM/US104DPO/3G/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Etiquette gravée au laser lisible en permanence
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 3 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique | |
---|---|---|
Tenue en pression [bar] | 100 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 3 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...2,43 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,6 / laiton: 0,7 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Tests / homologations
Homologation | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1258 |
Données mécaniques
Poids [g] | 54,516 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; écrous de fixation: inox |
Couple de serrage [Nm] | 15 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|