Caractéristiques du produit
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Portée [mm] |
4 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M12 x 1 / L = 43 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...36 DC |
Consommation [mA] |
15; (24 V) |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
1400 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
4 |
Portée réelle Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
2519 |
Données mécaniques
Poids [g] |
24,4 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
M12 x 1 / L = 43 |
Désignation du filetage |
M12 x 1 |
Matières |
laiton recouvert de bronze blanc; PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |