Détecteur inductif
IF5759
IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT
Détecteur inductif
IF5759
IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT
- Large plage de température de fonctionnement
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
- Très haute fréquence de commutation
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Technologie 2 fils
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 83 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | Applications industrielles / automatisation industrielle |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 |
Courant de sortie minimum [mA] | 4 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,6 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1815 |
Données mécaniques
Poids [g] | 34,7 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 83 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); face active: PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |