Détecteur inductif
IF5843
IFC2004-ARKG/UP
Détecteur inductif
IF5843
IFC2004-ARKG/UP
- Forme de construction particulièrement courte
- Idéal pour les espaces réduits
- Technologie 2 fils
- Très haute fréquence de commutation
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
article arrêté
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 |
Courant de sortie minimum [mA] | 4 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2680 |
Données mécaniques
Poids [g] | 74,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|