- Produits
- IF5948
Détecteur inductif
IF5948
IFK4004BCPKG/US-104
Détecteur inductif
IF5948
IFK4004BCPKG/US-104
- Fonction de sortie NO / NF antivalente
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Large plage de température de fonctionnement
- Très haute fréquence de commutation
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 700 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...3,24 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 13550 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui |
Données mécaniques
Poids [g] | 30,2 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | 7 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|