• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IFC209

Détecteur inductif

IFC209

IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO

Détecteur inductif

IFC209

IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO

  • Pour utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
  • Etiquette gravée au laser lisible en permanence
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée
Application Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2017
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 27,2
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: céramique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré