Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
2 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Application |
Applications industrielles / automatisation industrielle |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
< 10 |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
700 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
2 |
Portée réelle Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...1,62 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
Hystérésis [% de Sr] |
3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
1134 |
Logiciel Embedded inclus |
non |
Homologation UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Hazardous voltage |
N° d'agrément UL |
A003 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
24,4 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Désignation du filetage |
M12 x 1 |
Matières |
boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |