Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
5 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M18 x 1 / L = 65 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés; Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques |
Application |
Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants |
Résistant aux champs électromagnétiques |
oui |
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] |
300 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
20 |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
2000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
5 |
Portée réelle Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...4,05 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1 |
Hystérésis [% de Sr] |
3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Facteur de correction K=1 |
oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Indice de protection |
IP 68; ("Coolant") |
Tests / homologations
MTTF [Années] |
657 |
Logiciel Embedded inclus |
oui |
Homologation UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Limited Voltage/Current |
N° d'agrément UL |
A005 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
45,5 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M18 x 1 / L = 65 |
Désignation du filetage |
M18 x 1 |
Matières |
boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI blanc; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x 90° LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |