Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 4,5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique; Facteur de correction K=0 | |
---|---|---|
Application | Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants | |
Fluides | Sélectif pour métaux ferreux; insensible aux copeaux d'aluminium | |
Tenue en pression [bar] | 100 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 4,5 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...3,64 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,5 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Facteur de correction K=0 | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; ("Coolant") |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1258 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 55,3 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 50 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|