Détecteur inductif tout inox
IGR206
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Détecteur inductif tout inox
IGR206
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
- Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
- Technologie 2 fils
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 6 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique; Aide au réglage optique; revêtement anti-adhésif | |
---|---|---|
Application | Utilisation dans des applications de soudure | |
Tenue en pression [bar] | 20 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5,2 |
Courant de sortie minimum [mA] | 2 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 6 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...4,86 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,7 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 860 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 67,2 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif; face active: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif; bouchon arrière : PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif |
Couple de serrage [Nm] | 20 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aide au réglage optique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Câble: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: orientable; Contacts: doré |
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|