• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. II0301

Détecteur inductif

II0301

IIA2010-ABOA/V4A/10M

Détecteur inductif

II0301

IIA2010-ABOA/V4A/10M

  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Technologie 2 fils
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Avec câble long en PVC
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
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
MTTF [Années] 607
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 572,7
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²