Caractéristiques du produit
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
15 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 58 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...140 AC/DC |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
6 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] |
6,5 |
Courant de sortie minimum [mA] |
5 |
Courant résiduel max. [mA] |
1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |
200 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
200 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] |
1200; (20ms / 0,5Hz; pour applications UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) |
Fréquence de commutation AC [Hz] |
25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
25 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
15 |
Portée de travail [mm] |
0...12,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...20 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
1 kV line to line, Ri : 2 Ohm |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
398 |
Homologation UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Hazardous voltage |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
135,5 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 58 |
Désignation du filetage |
M30 x 1,5 |
Matières |
boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x 90° LED, rouge |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x M12; codage: B; Contacts: doré |