• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. II5800

Détecteur inductif

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

Détecteur inductif

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

  • Fonction de sortie NO / NF antivalente
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Avec conduite de liaison en PUR longue
  • Pour la détection précise de la position sur des machines
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 67
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100; (250 (...80 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 1365
Données mécaniques
Poids [g] 373
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 67
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
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
Raccordement Câble: 6 m, PUR, Sans halogène; 4 x 0,34 mm²