Détecteur inductif
II5851
IIK3010-BPKG/US-104
Détecteur inductif
II5851
IIK3010-BPKG/US-104
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Large plage de température de fonctionnement
- Pour la détection précise de la position sur des machines
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 400 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1083 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | non | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 115,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|