Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Seuil de commutation IO-Link [mm] | 2,4...12,1; (paramétrage) |
---|---|
Etendue de mesure IO-Link [mm] | 1,3...13 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Erreur de linéarité sortie analogique [%] | ± 2 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Répétabilité sortie analogique [%] | ± 1 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Coefficient de température | ± 0,3 %/K; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 664 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 121,2 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|