Détecteur inductif
II5978
IIK3018QBPKG/US-104
Détecteur inductif
II5978
IIK3018QBPKG/US-104
- Boîtier métallique robuste pour utilisation dans des engins mobiles
- Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
- Large plage de température de fonctionnement
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Affichage bien visible de l'état de commutation
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 18 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les applications mobiles et robustes |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 18 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 18 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...14,58 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 1134 | ||||||||||||
Logiciel Embedded inclus | non |
Données mécaniques
Poids [g] | 118 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | semi-encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | 15 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|