• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IIC214

Détecteur inductif

IIC214

IIK3010-BPKG/US104

Détecteur inductif

IIC214

IIK3010-BPKG/US104

  • Pour utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 10
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 68
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1083
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A043
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 111,75
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] 80
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré