Caractéristiques du produit
Technologie | AS-i |
---|---|
Portée [mm] | 22 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 1000 |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|---|
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Zone de détection
Portée [mm] | 22 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...17,82 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,45 / cuivre: 0,35 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; ("Coolant") |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 113,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: LCP transparent |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|