Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 22 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Application
Caractéristique spécifique | Aptitude pour des câbles en mouvement; Portée augmentée |
---|---|
Application | Applications industrielles / automatisation industrielle |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" selon UL) |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 2 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 22 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...17,82 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 909 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 140 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | ||||
Type de montage | non encastrable | ||||
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Désignation du filetage | M30 x 1,5 | ||||
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc | ||||
Couple de serrage [Nm] | voir notice d'utilisation | ||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|