Détecteur inductif
IIT216
IIK3010-BPKG/V4A/US-104
Détecteur inductif
IIT216
IIK3010-BPKG/V4A/US-104
- Large plage de température de fonctionnement
- Résistant au choc de température même en cas de changement brusque de température
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | Process de nettoyage réguliers |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1735 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 121,9 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: LCP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|