Détecteur inductif
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Détecteur inductif
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Résistant aux champs électromagnétiques pour des applications de soudure
- Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
- Facteur de correction 1 : Distance de commutation égale sur tous les métaux
- Très haute fréquence de commutation
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 15 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée; Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Application | Utilisation dans des applications de soudure |
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] | 300 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 15 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...12,15 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Facteur de correction K=1 | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 661 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 91,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton revêtement anti-adhésif; face active: LCP noir; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton revêtement anti-adhésif |
Couple de serrage [Nm] | 40 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|