Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 8 x 8 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,6 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 3523 | ||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 42,2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 8 x 8 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; LCP |
Couple de serrage [Nm] | 1; (profondeur de vissage: > 5 mm) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|