• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IL5012

Détecteur inductif

IL5012

ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT

Détecteur inductif

IL5012

ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT

  • Forme de construction parallélépipédique particulièrement compacte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Avec connecteur M8 robuste
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 8 x 8
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 3523
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 13,2
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 8 x 8
Matières laiton recouvert de bronze blanc; LCP
Couple de serrage [Nm] 1; (profondeur de vissage: > 5 mm)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A