• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IM002A

Détecteur inductif

IM002A

IME2040-FBOA/3D

Détecteur inductif

IM002A

IME2040-FBOA/3D

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
  • Fonction de sortie NO / NF programmable
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Surface active orientable dans cinq positions
  • ce
  • ccc
  • ex
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 40
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 105
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 150
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 10
Fréquence de commutation DC [Hz] 10
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz]
seulement pour des charges ohmiques ; 2 Hz pour la catégorie d'utilisation AC-140
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 40
Portée réelle Sr [mm] 40 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...32,4
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 554
Données mécaniques
Poids [g] 253
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 105
Matières PC; PA; inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible.
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
5 possibilités d'orientation de la zone active
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm