• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IM5044

Détecteur inductif

IM5044

IME3020-FPKG/US-100-DPX

Détecteur inductif

IM5044

IME3020-FPKG/US-100-DPX

  • Distance de commutation élevée pour utilisation dans des systèmes de convoyage
  • Fonction de sortie NO / NF programmable
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Surface active orientable dans cinq positions
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 20
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 120
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 5; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1727
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 183,5
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 120
Matières PPE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
5 possibilités d'orientation de la zone active
Couper le pont pour programmer en N.F.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A