Détecteur inductif
IM506A
IME3020BFPKG/3D
Détecteur inductif
IM506A
IME3020BFPKG/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Distance de commutation élevée pour utilisation dans des systèmes de convoyage
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Surface active orientable dans cinq positions
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 105 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 1326 |
Données mécaniques
Poids [g] | 243,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 105 |
Matières | PC; PA; inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm |
---|