• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IM508A

Détecteur inductif

IM508A

IME2020BFRKG/3D

Détecteur inductif

IM508A

IME2020BFRKG/3D

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Technologie 2 fils
  • Fonction de sortie NO / NF programmable
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Surface active orientable dans cinq positions
  • ce
  • ccc
  • ex
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 20
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 105
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 1608
Données mécaniques
Poids [g] 244
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 105
Matières PC; PA; inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
5 possibilités d'orientation de la zone active
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm