Détecteur inductif
IM5124
IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Détecteur inductif
IM5124
IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Résistant aux champs électromagnétiques pour des applications de soudure
- Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
- Surface active orientable dans cinq positions
- Distance de commutation élevée pour utilisation dans des systèmes de convoyage
- Facteur de correction 1 : Distance de commutation égale sur tous les métaux
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Application
Caractéristique spécifique | Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] | 300 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Facteur de correction K=1 | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 975 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 141,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Face active | orientable sur 5 positions |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Matières | boîtier: PA revêtement anti-adhésif; face active: PA noir revêtement anti-adhésif; capot: PA; bride: orange; vis: inox (1.4567 / 304Cu) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: verrouillant, orientable, inox (1.4404 / 316L) |
---|