• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IN0073

Détecteur inductif

IN0073

IN-2002-ABOA

Détecteur inductif

IN0073

IN-2002-ABOA

  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Large plage de tension d'alimentation
  • Technologie 2 fils
  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,7
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,25 / aluminium: 0,2 / cuivre: 0,05
Hystérésis [% de Sr] 1...20
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
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 émission classe B
MTTF [Années] 609
Données mécaniques
Poids [g] 104,5
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Trou de fixation
Couple de serrage [Nm] < 0,5
Douille filetée
Couple de serrage [Nm] < 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²