Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP/NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] |
4 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
40 x 12 x 26 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...55 DC |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP/NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
4,6 |
Courant de sortie minimum [mA] |
4 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
300 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
1200 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
4 |
Portée réelle Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
1645 |
Homologation UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Hazardous voltage |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
21 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
40 x 12 x 26 |
Matières |
PBT |
Trou de fixation
Couple de serrage [Nm] |
< 0,5 |
Douille filetée
Couple de serrage [Nm] |
< 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, rouge |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x M8; codage: A |