Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 20 x 8 x 32 |
Application
Caractéristique spécifique | Aptitude pour des câbles en mouvement; Portée augmentée; Facteur de correction K=1 |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...6,48 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Facteur de correction K=1 | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1084 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 41,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | ||||
Type de montage | encastrable | ||||
Dimensions [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Matières | zamac revêtement spécial; face active: LCP naturel; fenêtre LED: TPU; surmoulage: PUR | ||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |