• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IS5034

Détecteur inductif

IS5034

IS-3002-APKG/4M

Détecteur inductif

IS5034

IS-3002-APKG/4M

  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,62
Portée augmentée non
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 3044
Données mécaniques
Poids [g] 74,9
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières boîtier: PBT; capot: PBT
Couple de serrage [Nm] < 0,5; (avec rondelle)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 4 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm²