Détecteur inductif
IV5060
IVE3020UBPKG/US
Détecteur inductif
IV5060
IVE3020UBPKG/US
- Surface active orientable dans cinq positions
- Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Pour applications dans le domaine de la technique de convoyage
- Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Application
Caractéristique spécifique | Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon UL ; "supply limited voltage / current" selon UL) |
---|---|
Consommation [mA] | 20; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 3 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 582,6 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 253 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Matières | PA 6.6; zamac recouvert epoxyd; face active: PA 6.6; fenêtre LED: PA; embase: PA 6.6; vis: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|