• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IY5051

Détecteur inductif

IY5051

IYB30,8-BPKG/V2A/ZS

Détecteur inductif

IY5051

IYB30,8-BPKG/V2A/ZS

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 0,8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M5 x 0,5 / L = 23
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 0,8
Portée réelle Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,65
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2060
Données mécaniques
Poids [g] 35,1
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M5 x 0,5 / L = 23
Désignation du filetage M5 x 0,5
Matières inox (1.4305/303); face active: POM
Couple de serrage [Nm] 2
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR; pour applications avec câble mouvement; 3 x 0,14 mm²