Caractéristiques du produit
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
1,5 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...36 DC |
Consommation [mA] |
15; (24 V) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
2000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
1,5 |
Portée réelle Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...1,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Homologation UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Limited Voltage/Current |
N° d'agrément UL |
A053 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
10,3 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Désignation du filetage |
M5 x 0,5 |
Matières |
boîtier: inox (1.4305/303); fenêtre LED: PPSU; face active: POM |
Couple de serrage [Nm] |
2 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x 90° LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M8; codage: A |