Détecteur capacitif
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Détecteur capacitif
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Grande portée jusqu'à 60 mm
- Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 60 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | |
---|---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 8 | |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10 | |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 | |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 4 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 4 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Résistance courts-circuits | non | |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 60 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 60 |
Portée réelle Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -15...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Immunité aux parasites augmentée | oui |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 270 |
Données mécaniques
Poids [g] | 281,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Matières | PPE modifié; PA |
Couple de serrage [Nm] | vis du boîtier: 0,9 Nm; vis de fixation: 4 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible. |
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|