Caractéristiques du produit
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] |
60 |
Boîtier |
rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...250 AC/DC |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
non |
Sorties
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
8,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] |
8,5 |
Courant de sortie minimum [mA] |
5 |
Courant résiduel max. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] |
10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
10 |
Résistance courts-circuits |
non |
Protection surcharges |
non |
Zone de détection
Portée [mm] |
60 |
Portée réglable |
oui |
Réglage usine portée [mm] |
60 |
Portée réelle Sr [mm] |
60 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...48,6 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-15...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 65 |
Immunité aux parasites augmentée |
oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques ) |
Données mécaniques
Poids [g] |
335,658 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Matières |
PPE |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, rouge |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |