Détecteur capacitif
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
Détecteur capacitif
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
- Détection de niveau fiable de fluides conducteurs
- Sensibilité réglable par boutons Teach
- Haute immunité aux parasites
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Affichage bien visible de l'état de commutation par couronne de LED
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Application
Fluides recommandés | fluides conducteurs avec une constante diélectrique > 20 |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 672 |
Données mécaniques
Poids [g] | 375,2 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: PP blanc; Joint d'étanchéité: TPE-U; Boutons-poussoir: TPE-U |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||||
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 10 m, PVC; raccord tube protecteur; 3 x 0,34 mm² |
---|