Détecteur capacitif
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
Détecteur capacitif
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
- Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
- Technologie 2 fils
- Fonction de sortie NO / NF programmable
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 15 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | |
---|---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 8 | |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10 | |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 | |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Résistance courts-circuits | non | |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 15 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 15 |
Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 305 |
Données mécaniques
Poids [g] | 150 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | PBT; PA |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible. |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|