Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP/NPN; (Détection automatique de charge PNP/NPN) |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] |
15 |
Interface de communication |
IO-Link |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
Consommation [mA] |
18 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Principe de mesure |
capacitif |
Sorties
Technologie |
PNP/NPN; (Détection automatique de charge PNP/NPN) |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
10 |
Résistance courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM1 (4,8 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profils |
Smart Sensor |
Mode SIO |
oui |
Temps de cycle de process min. [ms] |
101 |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
388 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Tenue aux vibrations |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z) |
|
MTTF [Années] |
622 |
Données mécaniques
Poids [g] |
118,8 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Désignation du filetage |
M30 x 1,5 |
Matières |
boîtier: inox (1.4404 / 316L); Boutons-poussoir: TPE-U; capot: PBT; fenêtre LED: PEI |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Fonction Teach |
oui |
Verrou électronique |
oui |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x M12; codage: A |