Détecteur capacitif
KI530A
KIE4150NCPKG/IO/3D
Détecteur capacitif
KI530A
KIE4150NCPKG/IO/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Raccordement direct au système de commande sans amplificateur ATEX
- Fonction de sortie NO / NF antivalente
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Portée [mm] | 3...26 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Consommation [mA] | < 22 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 3...26 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mode SIO | oui |
Type de port maître requis | A |
Temps de cycle de process min. [ms] | 20 |
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; PNP / NPN (parametrierbar); réglage du seuil de commutation; Hystérésis |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 623 |
Données mécaniques
Poids [g] | 146,4 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier: PA; potentiomètre: LCP; PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|