Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Portée [mm] |
0,5...24 |
Interface de communication |
IO-Link |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Application
Température du fluide [°C] |
-25...110 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
< 22 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
30 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
0,5...24 |
Portée réglable |
oui |
Réglage usine portée [mm] |
15 |
Portée réelle Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-15...15 |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profils |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
Temps de cycle de process min. [ms] |
20 |
Fonctions IO-Link (acyclique) |
étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; fonction NO / NF (paramétrable); PNP / NPN (parametrierbar); réglage du seuil de commutation; Hystérésis |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 |
30 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60947-5-2 |
amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn |
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60947-5-2 |
30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z) |
|
MTTF [Années] |
903,84 |
Homologation UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Limited Voltage/Current |
N° d'agrément UL |
D001 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
53,4 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
semi-encastrable |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Désignation du filetage |
M30 x 1,5 |
Matières |
PBT; PC; POM |
Couple de serrage [Nm] |
8 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |