Détecteur capacitif
KI5324
KI-3250NBPKG/SL/1P/IO/5M/PUR
Détecteur capacitif
KI5324
KI-3250NBPKG/SL/1P/IO/5M/PUR
- Réglage facile de la portée
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Utilisation dans des fluides à haute température
- Pour la détection de positions ou le contrôle de niveau
- Paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 0,5...40 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Application
Température du fluide [°C] | -25...110 |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 22 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 30 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 25 |
Portée réelle Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -15...15 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mode SIO | oui |
Type de port maître requis | A |
Temps de cycle de process min. [ms] | 20 |
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; fonction NO / NF (paramétrable); PNP / NPN (parametrierbar); réglage du seuil de commutation; Hystérésis |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 896,74 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 164 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | PBT; PC; POM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 5 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|