Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Application
Principe de fonctionnement | statique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 500 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | 35 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale) |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 117 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PA Grilamid TR 90UV |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR |
---|