voyant M22
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
voyant M22
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- Lampes de visualisation au design KTE
- S’allumer, clignoter, pulser. Une lampe qui fait tout !
- Convient aux disques symboles en acier inoxydable et en plastique
- Feedback RVB avec ou sans IO-Link
- les lampes M22 fonctionnent avec et sans communication IO-Link
Caractéristiques du produit
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Consommation |
|
---|
Entrées
Nombre total des entrées | 2 |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | < 4,8; (à 24V fusible éteint : Tension <= Ub*0,2) |
Niveau du signal logique bas [V] | > 19,2; (à 24V fusible allumé : Tension >= Ub*0,8) |
Entrées |
|
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...65 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||
MTTF [Années] | 309 | ||||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 109 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Désignation du filetage | M22 x 1 |
Matières | boîtier: PA; écrou de fixation: PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires nécessaires |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|