• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. LI2142

capteur de niveau pour la détection du niveau limite avec protection anti-débordement

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

capteur de niveau pour la détection du niveau limite avec protection anti-débordement

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

  • Pour le contrôle de limite fiable de réservoirs et de conteneurs
  • Détection du niveau minimum, du trop-plein ou de fuites
  • Compensation aisée vide-plein par simple appui sur une touche
  • Convient pour l'eau, les huiles et les réfrigérants-lubrifiants
  • En cas d’utilisation comme sécurité antidébordement avec homologation suivant WHG
article arrêté
Article de remplacement: LI2132 Comparaison de produits: LI2142 / LI2132 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Longueur de la sonde L [mm] 273
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides lubrifiants aqueux; huiles; eau; fluides similaires à l'eau
Constante diélectrique du fluide > 1,8
Fluides recommandés lubrifiants aqueux; huiles; eau; fluides similaires à l'eau
Ne pas utiliser pour : fluides pulvérulents; matières en vrac; acides; bases
Pression de la cuve [bar] -0,5...0,5; (en cas de montage avec les accessoires de montage: E43001 - E43007, E43019)
Huile
Température du fluide [°C] 0...65
Eau
Température du fluide [°C] 0...35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 22; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure capacitif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 273
Plage active A [mm] 31
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...65
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
Homologation WHG § 19
CEM
EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4 : 2007
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 608
Données mécaniques
Poids [g] 184,5
Dimensions [mm] Ø 16
Matières PP-GF30; TPE-U
Matières en contact avec le fluide PP
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
état de commutation LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré